Publier vos produits
LZWSDK ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSDK ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSDK ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSDK ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSDK ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWSDK ezH2O® In-Wall Bottle Filling Station Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® murale en acier inoxydable filtré, sans réfrigération. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau de filtration Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de vidange, indicateur visuel de niveau de filtration. Activation par capteur électronique. Installation murale (cadre/plaque encastrés), pour une utilisation intérieure, desservant 1 station. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Moniteur visuel de filtre : indicateur d’état du filtre par LED signalant la nécessité d’un changement de filtre.
    • Filtre standard inclus : ce filtre est testé et certifié conforme aux normes NSF/ANSI 42, 53, 372 et 401 pour la réduction du plomb, des microplastiques, des particules de classe 1, des kystes, ainsi que du goût et de l’odeur de chlore. Capacité : 3 000 gallons ou 1 an après installation.
    • Compteur vert : Informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz (59 cl) évitées des déchets.
    • Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches et sans odeur.
    • Le système Real Drain élimine l'eau stagnante.

    *Les allégations antimicrobiennes font référence à des composants fabriqués
    agents antimicrobiens, contribuant à fournir une surface propre, sans taches ni odeurs.
    surfaces.

    Spécification
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZWSDK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsezH2O Liv
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40.81
    • Largeur (pouces)3.5
    • Profondeur (pouces)19.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord