Évier de cuisine à un compartiment, en acier inoxydable Weldbilt®, 99 x 70 x 36 cm (39 x 27-1/2 x 14 po), à poser sur pied. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec une finition satinée polie et une bonde centrale. L'évier repose sur quatre pieds tubulaires en acier inoxydable de calibre 16, de 41 mm (1-5/8 po) de diamètre extérieur, munis d'embouts profilés réglables jusqu'à 25 mm (1 po).
Conformité:
ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF2
Caractéristiques:
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |