Publier vos produits
BLH15C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 3-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit
BLH15C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 3-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit
    Elkay

    BLH15C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 3-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit

    Traduit par Google,

    Évier de bar Lustertone® Classic en acier inoxydable, 38 x 38 x 18 cm, à cuve unique et trois trous, avec robinetterie. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée brillante, une bonde centrale et des supports uniquement au fond.

    Conformité:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Robinet : ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (sans plomb)
    • NSF 61
    • Accessoire:
      • ASME A112.18.2/CSA B125.2
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • Liste cUPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte l'usage quotidien. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • INSTALLATION À ENCASTRABLE : L’évier est installé au-dessus du plan de travail, une solution idéale si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord aux finitions soignées.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal à l'évier.
    • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 2 pouces.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 18 pouces.
    • LE KIT COMPREND : robinet LKDA2437C, bonde LK36 ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BLH15C
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.12
    • Largeur (pouces)15
    • Profondeur (pouces)15
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)9.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers