Publier vos produits
BLR150C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 1-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit
BLR150C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 1-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit
BLR150C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 1-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit
    Elkay

    BLR150C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 1-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit

    Traduit par Google,

    Évier de bar Lustertone® Classic en acier inoxydable, 38 x 38 x 18 cm, à une cuve et un trou, avec robinetterie. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée brillante, il est doté d'une bonde centrale et de patins de fond uniquement.

    Conformité:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Robinet:
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • CEC
      • NSF 372 (sans plomb)
      • NSF 61
    • Accessoire:
      • ASME A112.18.2/CSA B125.2
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • Liste cUPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte une utilisation quotidienne. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • INSTALLATION À ENCASTRER : L’évier est installé au-dessus du plan de travail, une solution idéale si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord aux finitions soignées.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 2 pouces.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 18 pouces.
    • LE KIT COMPREND : un évier BLR15, un robinet LKD2223C et une bonde LK36 ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BLR150C
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.12
    • Largeur (pouces)15
    • Profondeur (pouces)15
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers