Publier vos produits
CHS1716C Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Faucet + Drain + P-trap
CHS1716C Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Faucet + Drain + P-trap
CHS1716C Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Faucet + Drain + P-trap
CHS1716C Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Faucet + Drain + P-trap
    Elkay

    CHS1716C Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Faucet + Drain + P-trap

    Traduit par Google,

    Ensemble lavabo suspendu à une cuve en acier inoxydable 304 (calibre 20) avec finition satinée polie et bonde centrale.

    Conformité:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2
    ASME A112.18.1/CSA B125.1
    CEC
    NSF 372 (sans plomb)
    NSF 61 (Q≤1)
    ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Caractéristiques:

    • Bassin en acier inoxydable de type 304.
    • Coins arrondis de 1-3/4" de rayon.
    • Dosseret pleine longueur de 7 pouces de haut avec un dessus incliné à 45 degrés.
    • Les surfaces exposées présentent une finition brossée.
    • Ouverture de drainage de 2 pouces.
    • Facile à nettoyer et à désinfecter.
    • Fourni avec un cintre et des supports de fixation intégrés en acier inoxydable.
    • Le kit comprend l'évier CHS1716, le robinet LK940GN04L2H, le raccord de vidange LK8 et le siphon en P LK500 ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
    Spécification
    • Keywords:bowl in the wall, Hand Sink, Stainless Single Bowl Wall Hung Scrub, Handwash Sink Kit, Wall Hung Handwash Sink Kit, Hand Wash-Up Commercial Sink, Handwash Sink Kit, Commercial Sink

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CHS1716C
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsHandwash & Lavatory
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)13
    • Largeur (pouces)15.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord