Publier vos produits
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit

    Traduit par Google,
    Évier à cuve unique sous plan de travail Circuit Chef® en acier inoxydable, 151 x 52 x 25,5 cm, avec panneaux en polymère noir. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 16 avec une finition acier inoxydable (S), il est doté d'une bonde arrière droite et de supports latéraux et de fond. ##Conformité : ##Approuvé au Massachusetts (MA)##ASME A112.19.3##########CSA B45.4##cUPC##Répertorié IPC##Répertorié NPCC########ASME A112.19.3/CSA B45.4##Caractéristiques : ##INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant une apparence harmonieuse entre l'évier et le plan de travail. ##CUVE UNIQUE : La cuve offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères. ##ACIER INOXYDABLE DE GAUGE 16 : Acier inoxydable de type 304 de calibre 16 de qualité supérieure pour une durabilité et une performance exceptionnelles. beauté##CONÇU POUR PARTAGER : Créez des souvenirs en préparant, cuisinant, servant et recevant vos proches à cet évier interactif. ##DEUX NIVEAUX : Passez facilement d'une tâche à l'autre en faisant glisser et en rangeant les accessoires sur deux niveaux d'espace de travail. ##STYLE CONTEMPORAIN : Les angles aigus et les lignes accentuées du bassin offrent un design géométrique moderne, idéal pour tout décor. ##ACCESSOIRES AMÉLIORÉS : Une esthétique raffinée améliore à la fois la forme et la fonction, avec des poignées élégantes et des planches à découper plus épaisses et plus robustes. Comprend désormais un égouttoir enroulable. ##PLANCHES À DÉCOUPER À DOUBLE USAGE : Posez les planches sur le niveau intérieur pour la préparation. Faites pivoter les planches sur le niveau supérieur pour couvrir l'évier et agrandir le plan de travail lorsque vous recevez. ##BONDE DÉCENTRÉE : L'emplacement de la bonde offre plus d'espace utilisable au fond de l'évier et dans le meuble sous-évier. ##L'ensemble comprend : évier, grande passoire CSLCBP, grille de fond CS60BG, planches à découper en polyéthylène noir CS60BP, passoire basse CSLPBP et grille roulante LKDR1718RU.
    Spécification
    • keywords: Work Station
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CS60BPK_CWK_WPK
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsLustertone Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10
    • Largeur (pouces)20.5
    • Profondeur (pouces)59.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)46.29
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers