Publier vos produits
DLSR2722101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 27" x 22" x 10" Single Bowl Dual Mount Sink
DLSR2722101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 27" x 22" x 10" Single Bowl Dual Mount Sink
    Elkay

    DLSR2722101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 27" x 22" x 10" Single Bowl Dual Mount Sink

    Traduit par Google,

    Évier Lustertone® Classic en acier inoxydable, 68,6 cm x 55,9 cm x 25,4 cm, à cuve unique et double installation. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée brillante, il est doté d'une bonde centrale et de supports latéraux et de fond.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte une utilisation quotidienne. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • Bord Slim Rim™ : Installez l’évier en pose libre ou sous plan ; le bord ultra-fin et plat élimine pratiquement toute différence entre l’évier et le plan de travail pour une esthétique épurée.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité offre plus d'espace pour empiler les plats, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires.
    • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    • PRÊT POUR LE BROYEUR D'ÉGOUTS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standard, sous réserve d'espace.
    Spécification
    • key words: GOURMET, Slim Rim, Lustertone, DLSR2722105, DLSR272210PD4
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DLSR2722101_5_MR2
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)27
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers