Publier vos produits
DPC12020101_3_MR2_OS4 Dayton® Stainless Steel 20" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DPC12020101_3_MR2_OS4 Dayton® Stainless Steel 20" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DPC12020101_3_MR2_OS4 Dayton® Stainless Steel 20" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DPC12020101_3_MR2_OS4 Dayton® Stainless Steel 20" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
    Elkay

    DPC12020101_3_MR2_OS4 Dayton® Stainless Steel 20" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink

    Traduit par Google,

    Évier de buanderie à cuve unique encastrable Dayton® en acier inoxydable, 50,8 cm x 50,8 cm x 25,7 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 20 avec une finition satinée haut de gamme, une bonde centrale et des patins uniquement au fond.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • INSTALLATION À ENCASTRER : L’évier est installé au-dessus du plan de travail, une solution idéale si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord aux finitions soignées.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUGE 20 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 20 de qualité supérieure pour une durabilité, des performances et une finition exceptionnelles au quotidien.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
    • BONDE CENTRALE : La bonde est idéalement placée au centre de l’évier.
    • BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité offre plus d'espace pour laver les articles volumineux et effectuer d'autres tâches ménagères.
    • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 24 pouces.
    Spécification
    • keywords: DAYTON
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DPC12020101_3_MR2_OS4
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsDayton
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.12
    • Largeur (pouces)20
    • Profondeur (pouces)20
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers