Publier vos produits
DSE233191_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 19" x 8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233191_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 19" x 8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233191_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 19" x 8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233191_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 19" x 8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233191_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 19" x 8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DSE233191_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 19" x 8" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Traduit par Google,

    Évier double à encastrer Dayton® en acier inoxydable, dimensions : 84 cm x 48 cm x 20 cm. Fabriqué en acier inoxydable série 300 de calibre 20 avec une finition satinée Elite, il est doté d’une bonde centrale et de patins de fond uniquement.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • INSTALLATION À ENCASTRER : L’évier est installé au-dessus du plan de travail, une solution idéale si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord aux finitions soignées.
    • DEUX BOLS DE MÊME TAILLE : Utilisez les bols indépendamment pour laver, faire tremper, rincer, sécher et effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 20 : Acier inoxydable de qualité commerciale, épaisseur de calibre 20 et série 300, pour une utilisation quotidienne.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
    • BONDE CENTRALE : La bonde est idéalement placée au centre de l’évier.
    • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 36 pouces.
    Spécification
    • keywords: DAYTON
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DSE233191_4
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsDayton
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)11.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers