Publier vos produits
DSE233221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 8-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 8-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 8-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 8-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 8-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 8-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DSE233221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 8-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Traduit par Google,

    Évier double à encastrer Dayton® en acier inoxydable, 84 x 56 x 20,5 cm. Fabriqué en acier inoxydable série 300 de calibre 20 avec une finition satinée Elite, il est doté d'une bonde centrale et de patins de fond uniquement.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • INSTALLATION À ENCASTRER : L’évier est installé au-dessus du plan de travail, une solution idéale si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord aux finitions soignées.
    • DEUX BOLS DE MÊME TAILLE : Utilisez les bols indépendamment pour laver, faire tremper, rincer, sécher et effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 20 : Acier inoxydable de qualité commerciale, épaisseur de calibre 20 et série 300, pour une utilisation quotidienne.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
    • BONDE CENTRALE : La bonde est idéalement placée au centre de l’évier.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 30 pouces.
    Spécification
    • keywords: DAYTON, 3322, 33x22, 33 x 22
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DSE233221_5_MR2
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsDayton
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.06
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)10.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers