Publier vos produits
DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink

    Traduit par Google,
    Évier encastré à cuve unique Dayton® en acier inoxydable, 60 x 46 x 20 cm. Fabriqué en acier inoxydable 300 de calibre 18 avec une finition satinée brillante, une bonde centrale et des coussinets uniquement au fond. Conformité : Approuvé au Massachusetts (MA), ASME A112.19.3, CSA B45.4, homologué cUPC, IPC et NPCC. Caractéristiques : Installation encastrée : L'évier est installé sous le comptoir, créant une apparence harmonieuse. Cuvette unique : La cuve offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères. Acier inoxydable de calibre 18 : Fabriqué en acier inoxydable 300 de haute qualité, d'une épaisseur de calibre 18, pour une durabilité accrue. Silencieux : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit. Réduction du bruit et des vibrations pour un confort optimal à l'évier ; BONDE CENTRALE : La bonde est idéalement placée au centre de l'évier ; GRANDE CAPACITÉ : Les parois droites offrent un fond plat et un espace plus important pour empiler, faire tremper et laver la vaisselle ; facile à nettoyer ; FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis ; DIAMÈTRE DE LA BONDE : L'ouverture de la bonde mesure 8,9 cm (3-1/2 po) ; DIMENSIONS DU MEUBLE : La largeur minimale du meuble pour cet évier est de 68,6 cm (27 po)
    Spécification
    • keywords: Dayton, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead, DXUH2115DFBG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DXUH2115
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsDayton
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8
    • Largeur (pouces)18.25
    • Profondeur (pouces)23.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText