Publier vos produits
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
    Elkay

    ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit

    Traduit par Google,

    Ensemble évier Crosstown® à cuve unique et double installation, en acier inoxydable 18 Gauge, 84 x 56 x 23 cm. Cet évier est fabriqué à la main en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée polie. Il est doté d'une bonde centrale arrière et de protections latérales et de fond avec douchette intégrée.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • Bord Slim Rim™ : Installez l’évier en pose libre ou sous plan ; le bord ultra-fin et plat élimine pratiquement toute différence entre l’évier et le plan de travail pour une esthétique épurée.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • Sound Guard® : Les coussinets et le revêtement sous-jacent améliorent l'insonorisation pour un confort acoustique optimal à l'évier.
    • ANGLES SOIGNÉS : Un design géométrique épuré offre des parois latérales droites et un fond plat pour un style moderne et un espace optimisé ; facile à nettoyer
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité offre plus d'espace pour empiler les plats, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    • PRÊT POUR LE BROYEUR D'ÉGOUTS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standard, sous réserve d'espace.
    • LE KIT COMPREND : un évier ECTSRS33229T et une grille de fond CTXBG2915 ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
    Spécification
    • keywords: Crosstown, 3322, 33x22, 33 x 22, rear drain, offset drain, off set drain, ECTSRS33229BG5

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ECTSRS33229TBG1_5_FR2
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsCrosstown
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers