Publier vos produits
EDFPB114C Elkay SwirlFlo® Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
Elkay

EDFPB114C Elkay SwirlFlo® Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

Traduit par Google,

Fontaine à eau SwirlFlo® simple, sans filtre ni réfrigération, en acier inoxydable. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Activation mécanique par bouton-poussoir frontal. Conçue pour une installation murale en intérieur et desservant une station.

Conformité :

  • Approuvé par le Massachusetts
  • ADA et ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb) NSF REG4

Caractéristiques:

  • Sa conception brevetée en acier inoxydable met en valeur tout style architectural, qu'il s'agisse d'un monument classique ou d'une œuvre d'avant-garde.
  • Le bouton-poussoir du robinet mécanique continue de fournir de l'eau en cas de coupure de courant.
  • Le masque à bulles Flexi-Guard offre un protège-bouche antimicrobien flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
  • La finition en acier inoxydable est résistante à la corrosion et esthétique.
  • Le panneau arrière monobloc élimine les coutures disgracieuses.
  • Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure
Spécification
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead, Swirlflow

Spécifications techniques
  • Réference unique.EDFPB114C
  • Famille de produitsFOUNTAIN
  • Groupe de produitsSwirlFlo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)11.31
  • Largeur (pouces)18.38
  • Profondeur (pouces)14
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)10
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire