Publier vos produits
EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet
EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet
    Elkay

    EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet

    Traduit par Google,

    Lavabo en acier inoxydable de calibre 18 (45,7 x 36,8 x 27,9 cm) avec double dosseret et robinet. Finition n° 4. Bonde centrale.

    Conformité:

    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC
    • Approuvé par le Massachusetts
    • ASME A112.19.3, ASME A112.18.1
    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4, CSA B125.1

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de haute qualité, calibre 18, type 3.
    • Les protections anti-éclaboussures double face permettent de garder les zones environnantes exemptes d'eau.
    • Robinet et crépine sans plomb inclus avec le produit.
    • Certifié NSF.
    • Dosseret pleine longueur de 6 pouces.
    • Ouverture de drainage de 1-1/2".
    Spécification
    • Keywords: gauge hand sink with dual side, gauge hand sink with dual side undermount, kitchen gauge hand sink with dual side, stainless steel gauge hand sink with dual side, hand sink installation

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EHS-18-SSX
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsFood Service
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11
    • Largeur (pouces)14.5
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers