Publier vos produits
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink

    Traduit par Google,

    Évier à cuve unique sous plan Quartz Classic® 84 x 47,6 x 24,1 cm. Moulé avec jusqu'à 80 % de quartz naturel et de résines acryliques haute performance non poreuses, il offre une résistance supérieure à la chaleur, aux rayures, à la décoloration et aux taches. Isolation acoustique naturelle et bonde située à l'arrière droit.

    Conformité:

    • CSA B45.5/IAPMO Z124
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • CSA B125.2
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l'évier et le plan de travail.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • FACILE À NETTOYER ET RÉSISTANT AUX TACHES : Harmonisez la couleur de votre évier avec votre décoration et votre style ; se lave facilement à l’eau savonneuse ; les aliments et les liquides ne le tachent pas.
    • RÉSISTANT AUX CHOCS, À LA CHALEUR ET AUX RAYURES : Moulé à partir de sable de quartz fin pour résister aux chocs, aux ébréchures et aux rayures ; résistant à la chaleur jusqu'à 535 °F.
    • PROTECTION HYGIÉNIQUE : La structure ultrafine et non poreuse du matériau empêche les aliments et les liquides d'adhérer à la surface.
    • SILENCIEUX : Ce matériau est naturellement insonorisant, minimisant le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité offre plus d'espace pour empiler les plats, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    • PRÊT POUR LE BROYEUR D'ÉGOUTS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standard, sous réserve d'espace.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 36 pouces.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELGU13322GT0_GS_MB_WH
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsQuartz Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.5
    • Largeur (pouces)18.77
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)22
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers