Publier vos produits
ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide
ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide
ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide
ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide
    Elkay

    ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide

    Traduit par Google,

    Évier double à encastrer sous plan Lustertone® Classic en acier inoxydable, dimensions : 81,5 cm x 47 cm x 20,3 cm, avec séparateur Aqua Divide. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée brillante, il est doté d'une bonde centrale arrière et de patins uniquement au fond.

    Conformité:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte l'usage quotidien. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • AQUA DIVIDE : La cloison centrale basse permet aux poignées des casseroles de dépasser du centre et facilite le lavage des grands articles, comme les plaques à pâtisserie, au-dessus des deux bols.
    • INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l'évier et le plan de travail.
    • DEUX BOLS DE MÊME TAILLE : Utilisez les bols indépendamment pour laver, faire tremper, rincer, sécher et effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal à l'évier.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2"
    • PRÊT POUR LE BROYEUR D'ÉGOUTS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standards, sous réserve d'espace disponible.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELUHAQD3218
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8
    • Largeur (pouces)18.5
    • Profondeur (pouces)32.06
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers