Publier vos produits
ELUHH3017TPDFLC Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 32-1/2" x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet with Perfect Drain®
ELUHH3017TPDFLC Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 32-1/2" x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet with Perfect Drain®
ELUHH3017TPDFLC Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 32-1/2" x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet with Perfect Drain®
ELUHH3017TPDFLC Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 32-1/2" x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet with Perfect Drain®
ELUHH3017TPDFLC Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 32-1/2" x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet with Perfect Drain®
ELUHH3017TPDFLC Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 32-1/2" x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet with Perfect Drain®
ELUHH3017TPDFLC Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 32-1/2" x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet with Perfect Drain®
    Elkay

    ELUHH3017TPDFLC Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 32-1/2" x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet with Perfect Drain®

    Traduit par Google,

    Ensemble d'évier sous-plan à une cuve Lustertone Iconix® en acier inoxydable de calibre 16 (32-1/2 po x 19-1/2 po x 9 po) avec robinet filtrant et système de vidange Perfect Drain®. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 16 avec une finition en acier inoxydable, il est doté d'une bonde centrale arrière et de coussinets latéraux et de fond.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3 ; ASME A112.18.1 ; ASME A112.18.2
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4; CSA B125.1; CSA B125.2
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • DESIGN MODERNE ET ÉLÉGANT : Les lignes épurées de cet évier moderne apportent une touche de sophistication à la cuisine.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 16 : Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 16 et de type 304 pour une durabilité, des performances et une esthétique exceptionnelles.
    • ANGLES SOIGNÉS : Les angles donnent à l'évier un aspect moderne et facilitent son nettoyage.
    • Système d'évacuation Perfect Drain® : L'absence de rebord élimine l'espace autour de la bonde pour un évier plus propre et plus hygiénique ; les aliments et les résidus s'écoulent directement dans la bonde.
    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte une utilisation quotidienne. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l'évier et le plan de travail.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • ROBINET 2 EN 1 : Obtenez de l’eau potable fraîche et filtrée directement depuis votre évier grâce à sa commande simple à une seule poignée.
    • L'ENSEMBLE COMPREND : un évier ELUHH3017TPD, un robinet LKAV7051FCR avec filtre inclus, une grille de fond EBG2815, un système de vidange Perfect Drain® LKPD1 et une crépine ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
    Spécification
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius, ETRU30179PD
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELUHH3017TPDFLC
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Iconix
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9
    • Largeur (pouces)19.5
    • Profondeur (pouces)32.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord