Évier à cuve unique sous plan Quartz Luxe® 62,5 x 47 x 24 cm. Son procédé de fabrication exclusif, alliant quartz naturel et résines acryliques haute performance résistantes aux UV, offre une surface non poreuse, résistante aux chocs, à la chaleur, aux rayures, aux taches et à la décoloration. Il bénéficie d'une isolation acoustique naturelle et d'une bonde centrale arrière.
Conformité:
- Approuvé par le Massachusetts (MA)
- CSA B45.5
- cUpc répertorié
- Liste IPC
- Liste NPCC
Caractéristiques:
- INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l'évier et le plan de travail.
- BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
- RÉSISTANCE SUPÉRIEURE : Fabriqués en quartz naturel, le composant le plus dur du granit, ces éviers durables résistent aux chocs, même pour les tâches les plus exigeantes.
- SILENCIEUX : Ce matériau est naturellement insonorisant, minimisant le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
- COULEURS RICHES, RÉSISTANT À LA CHALEUR, NETTOYAGE FACILE : Harmonisez votre lavabo à votre décoration ; les couleurs éclatantes ne ternissent pas ; résistant à la chaleur jusqu’à 280 °C ; nettoyez-le avec un chiffon humide et de l’eau savonneuse.
- PROTECTION HYGIÉNIQUE : Les particules de quartz microfines et arrondies permettent d'obtenir une surface ultra-lisse et non poreuse qui résiste à la saleté, aux aliments et aux taches.
- BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
- BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité offre plus d'espace pour empiler les plats, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires.
- ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
- PRÊT POUR LE BROYEUR D'ÉGOUTS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standard, sous réserve d'espace.
- DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 30 pouces.