Publier vos produits
ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®
ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®
ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®
ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®
ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®
    Elkay

    ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®

    Traduit par Google,
    Évier de ferme à une cuve Quartz Luxe® 91,1 cm x 53,2 cm x 22,9 cm avec système de vidange Perfect Drain®. Son procédé de fabrication exclusif, alliant quartz naturel et résines acryliques haute performance résistantes aux UV, offre une surface non poreuse, résistante aux chocs, à la chaleur, aux rayures, aux taches et à la décoloration. Il bénéficie d'une isolation acoustique naturelle et d'une bonde centrale arrière.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELXUFP3620CA0_CH0_CN0_PA0_RT0_SM0
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsQuartz Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.32
    • Largeur (pouces)20.9
    • Profondeur (pouces)35.78
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)48
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers