Fontaine à eau SwirlFlo® à deux niveaux, conforme aux normes ADA, avec cadre de montage. Acier inoxydable réfrigéré, sans filtration. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), pour une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Activation mécanique du robinet par bouton frontal. Installation murale (cadre/plaque encastrés), pour une utilisation intérieure, desservant 2 points de distribution. Certifications UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.
Conformité:
- Approuvé par le Massachusetts
- ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 n° 120
- NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb)
- UL 399
Caractéristiques:
- Sa conception brevetée en acier inoxydable met en valeur tout style architectural, qu'il s'agisse d'un monument classique ou d'une œuvre d'avant-garde.
- Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
- Le bouton-poussoir du robinet mécanique continue de fournir de l'eau en cas de coupure de courant.
- Le masque à bulles Flexi-Guard offre un protège-bouche antimicrobien flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
- La finition en acier inoxydable est résistante à la corrosion et esthétique.
- Le panneau arrière monobloc et le panneau à persiennes monobloc éliminent les joints disgracieux.
- Conçu pour une utilisation en intérieur