Publier vos produits
ESSB2319C Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet w/3" Bucket Hook Spout and P-trap
ESSB2319C Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet w/3" Bucket Hook Spout and P-trap
    Elkay

    ESSB2319C Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet w/3" Bucket Hook Spout and P-trap

    Traduit par Google,

    Ensemble d'évier de service suspendu en acier inoxydable 23 po x 18-1/2 po x 12 po. L'évier est fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec une finition satinée polie et une bonde centrale.

    Conformité:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ADA et ICC A117.1
    ASME A112.18.1/CSA B125.1
    NSF 372 (sans plomb)
    NSF 61 (Q≤1)

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de calibre 14, type 304.
    • Coins arrondis de 1-3/4".
    • Jantes roulées de 1-1/2".
    • Dosseret pleine longueur de 12 pouces de haut.
    • Surfaces exposées estompées à la main pour obtenir une finition satinée, brillante et uniforme.
    • Ouverture de drainage de 3-1/2".
    • Fourni avec un support mural et des fixations en acier inoxydable.
    • Le kit comprend un évier ESSB2319, un robinet LK940BR03L2H et un siphon en fonte LK173 ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
    Spécification
    • Keywords: Wall Service Sink, Wall Hung Service Sink Kit, Dual Manual Handle, Service Sink Kit, commercial sinks, Type 304 stainless steel, Wall-mounted utility, laundry sink, Single Bowl Wall Mount Service Sink

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ESSB2319C
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsService Sink
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.75
    • Largeur (pouces)18.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 19 19
    • Titre OmniClassService Sinks