Publier vos produits
EWSF13022T Stainless Steel 30" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve
EWSF13022T Stainless Steel 30" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve
    Elkay

    EWSF13022T Stainless Steel 30" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve

    Traduit par Google,

    Ensemble lavabo mural ADA Enviro en acier inoxydable 24 po x 22 po x 27 po avec lave-œil, robinet, bonde, mitigeur et Bluetooth. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec une finition brossée et une bonde centrale arrière.

    Conformité:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • ADA et ICC A117.1

    Robinet:

    • NSF 372 (sans plomb)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 61 (Q≤1)

    Accessoire:

    • ASME A112.18.2/CSA B125.2
    • ASSE 1069
    • ASSE 1070
    • ASSE 1017
    • NSF 372 (sans plomb)

    Caractéristiques

    • L'ensemble comprend un évier préfabriqué, un robinet à capteur hydraulique Zurn AquaSense® ZG6922-FC1.5-TMV-1 et une bonde de vidange J35SSF de 3-1/2 po.
    • La technologie Zurn Hydro•X Power® offre une performance durable en fournissant une énergie hydroélectrique renouvelable et ininterrompue, conçue pour durer toute la durée de vie de l'installation.
    • Utilise la technologie Zurn EZ Gear avec une cartouche céramique à engrenages qui résiste à l'accumulation de dépôts, a une durée de vie supérieure aux électrovannes et assure une fermeture en douceur éliminant les coups de bélier.
    • Bec verseur lisse avec régulateur de débit de 1,5 GPM pour contribuer à atténuer le risque de contamination par des agents pathogènes présents dans l'eau.
    • Améliorez le contrôle de la température, évitez les brûlures et atteignez les températures préréglées grâce à la vanne de mélange thermostatique incluse.
    • Acier inoxydable de calibre 14, type 304
    • Station de lavage oculaire
    • Le produit est conforme aux normes ADA lorsqu'il est correctement installé.
    • Dosseret pleine longueur de 11,4 cm de haut
    • Ouverture de vidange de 3-1/2 po
    • Fourni avec un support mural et des fixations en acier inoxydable.
    Spécification
    • keywords: eye wash, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EWSF13022T
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsSpecialty
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)37
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)30
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)135
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers