Publier vos produits
EWSF26026KWC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Water Knee Activation
EWSF26026KWC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Water Knee Activation
EWSF26026KWC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Water Knee Activation
    Elkay

    EWSF26026KWC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Water Knee Activation

    Traduit par Google,

    Ensemble de lavabo chirurgical double suspendu en acier inoxydable de 152,4 cm x 58,4 cm x 66 cm. Le lavabo est fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 16 avec une finition satinée polie et une bonde centrale arrière.

    Conformité:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ASME A112.18.1/CSA B125.1

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de calibre 16, type 304.
    • Panneaux de commande d'eau actionnés par le genou.
    • Les surfaces exposées sont polies pour obtenir une finition satinée.
    • Panneau avant verrouillé.
    • Vanne de température d'eau réglable par l'utilisateur.
    • Crédence pleine longueur.
    • Angles arrondis, support mural et fermeture complète.
    • Ouverture de drainage de 3-1/2".
    • Les matériaux insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un moment plus silencieux à l'évier.
    Spécification
    • Keywords: elkay scrub sink, deck faucet scrub sink elkay​, elkay surgeon scrub sink​s, double scrub sink​, stainless steel scrub sink​,elkay scrub sink with motion sensor faucet​

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EWSF26026KWC
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsScrub Sink
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)26
    • Largeur (pouces)23
    • Profondeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)140
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers