Publier vos produits
EZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Non-Filtered 8GPH Stainless Steel
EZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Non-Filtered 8GPH Stainless Steel
EZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Non-Filtered 8GPH Stainless Steel
EZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Non-Filtered 8GPH Stainless Steel
    Elkay

    EZ8WSSSMC Elkay ezH2O® Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Non-Filtered 8GPH Stainless Steel

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau réfrigérée ezH2O® à montage mural, sans filtration, en acier inoxydable, 8 GPH (gallons par heure). Capacité de refroidissement de 8 GPH d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), conformément à la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, fonctionnement mains libres, flux laminaire, vidange réelle. Activation par capteur électronique. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant 1 station. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 n° 120
    • Homologation UL

    Caractéristiques:

    • Projection murale réduite à 12 pouces
    • Grille en acier inoxydable pour un remplissage mains libres pratique ; la grille est amovible pour un nettoyage facile du bassin
    • Remplacement brut compatible avec les modèles EZ et EMAB Elkay®
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
    • Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    Spécification
    • Keywords: EZH2O, Hydration, Bottle Fill, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EZ8WSSSMC
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)41.25
    • Largeur (pouces)11.88
    • Profondeur (pouces)17.88
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)60
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire