Fontaine à eau ezH2O® avec refroidisseur simple conforme aux normes ADA, activation mains libres, en acier inoxydable réfrigéré non filtré. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, Green Ticker™, activation mains libres, flux laminaire, système de vidange. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique pour le remplissage des bouteilles et activation du robinet. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant une station. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.
Conformité:
- Approuvé par le Massachusetts (MA)
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Norme NSF 61
- Norme NSF 372
- CSA B45.4;CSA C22.2 n° 120
- Homologué UL
Caractéristiques:
- Remplisseur de bouteilles et fontaine à bulles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile
- Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
- Le débit de remplissage est de 1,1 GPM
- Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
- Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
- Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
- Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
- Le masque à bulles Flexi-Guard offre un protège-bouche antimicrobien flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
- Conçu pour une utilisation en intérieur