Fontaine à eau murale polyvalente à deux niveaux, à activation mains libres, conforme aux normes ADA, sans filtration, en granit gris clair. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Fonctionnement mains libres. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Activation du robinet par capteur électronique. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant 2 points de distribution. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.
Conformité:
- Approuvé par le Massachusetts (MA)
- ADA et ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 n° 120
- NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb) UL 399
- UL
Caractéristiques:
- Un design attrayant et contemporain s'accorde avec l'architecture moderne
- Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
- Les unités sans contact, activées par capteur, sont conçues pour une utilisation facile et plus hygiénique.
- Le drain intégré exclusif sans fixation réduit l'accumulation de débris et facilite le nettoyage.
- Le masque à bulles Flexi-Guard offre un protège-bouche antimicrobien flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
- Le revêtement en vinyle est durable et esthétique.
- Conçu pour une utilisation en intérieur