Publier vos produits
EZOOTL8WSSK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOOTL8WSSK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOOTL8WSSK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOOTL8WSSK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOOTL8WSSK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOOTL8WSSK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOOTL8WSSK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOOTL8WSSK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZOOTL8WSSK ezH2O® Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® avec refroidisseur à deux niveaux conforme aux normes ADA, double activation mains libres, en acier inoxydable réfrigéré non filtré. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, Green Ticker™, activation mains libres, flux laminaire, système de vidange. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique pour le remplissage des bouteilles et activation du robinet. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4;CSA C22.2 n° 120
    • Homologué UL

    Caractéristiques:

    • Remplisseur de bouteilles et fontaine à bulles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Le masque à bulles Flexi-Guard offre un protège-bouche antimicrobien flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur
    Spécification
    • keywords: hands-free, hands free, sensor activated, NSF 382

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EZOOTL8WSSK_LK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.06
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)36.75
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)85
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire