EZSTL8WSSK Elkay ezH2O® Station de remplissage de bouteilles et refroidisseur polyvalent à deux niveaux conforme aux normes ADA, en acier inoxydable réfrigéré non filtré. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon les tests ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, Green Ticker™, commande mains libres, flux laminaire, système de vidange. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation électronique du robinet par bouton-poussoir frontal et latéral. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.
Conformité:
- ADA et ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- CAN/CSA C22.2 n° 120
- GreenSpec®
- NSF/ANSI 61 (Q≤1), 372 (sans plomb)
- UL 399
Caractéristiques:
- Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile ; fontaine à eau facile à utiliser grâce à sa barre de poussée.
- Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif.
- Le débit de remplissage est de 1,1 GPM.
- Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz qui ont été évitées.
- Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
- Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
- Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
- Le masque à bulles Flexi-Guard offre une protection buccale antimicrobienne flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
- Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile ; fontaine à eau facile à utiliser grâce à sa barre de poussée.