Publier vos produits
EZSTL8WSVR_SK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated
EZSTL8WSVR_SK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated
EZSTL8WSVR_SK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated
EZSTL8WSVR_SK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated
EZSTL8WSVR_SK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated
EZSTL8WSVR_SK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated
    Elkay

    EZSTL8WSVR_SK_LK ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® et refroidisseur polyvalent à deux niveaux, conforme aux normes ADA et résistant au vandalisme, non filtré, réfrigéré, gris clair. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, Green Ticker™, commande mains libres, flux laminaire, système de vidange. Fournie avec un robinet antivandalisme. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation électronique du robinet par bouton-poussoir frontal et latéral. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 n° 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb) UL 399
    • UL

    Caractéristiques:

    • Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile ; fontaine à eau facile à utiliser grâce à sa barre de poussée
    • Système de réfrigération hermétique fournissant de l'eau fraîche pour étancher la soif**Débit de remplissage : 1,1 GPM
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Les fontaines à eau résistantes au vandalisme sont dotées d'un capot de protection intégré chromé afin d'empêcher toute contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de falsification.
    Spécification
    • keywords: NSF372, NSF 372, NSF, EZH20, LZSTL8WSVRLK

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EZSTL8WSVR_SK_LK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.06
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)36.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)84
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire