Publier vos produits
EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite

    Traduit par Google,

    Fontaine murale polyvalente à deux niveaux, conforme aux normes ADA, sans filtration ni réfrigération, en granit gris clair. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Activation électronique du robinet par barre de poussée frontale. Ce produit est conçu pour une installation murale en intérieur et dessert deux stations. Il est certifié conforme aux normes UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb)
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Un design attrayant et contemporain s'accorde avec l'architecture moderne
    • Barres de poussée électroniques pour une activation facile
    • Le drain intégré exclusif sans fixation réduit l'accumulation de débris et facilite le nettoyage.
    • Le masque à bulles Flexi-Guard offre un protège-bouche antimicrobien flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
    • Le revêtement en vinyle est durable et esthétique.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur
    Spécification
    • keywords: Want Even Cleaner Water? See the Filtered Version: LZSTLDDLC

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EZSTLDDLC
    • Famille de produitsCOOLER
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)25.31
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)36.75
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)38
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine