Publier vos produits
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    EZSTLG8WSLK ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® et refroidisseur polyvalent à deux niveaux conforme aux normes ADA, haute efficacité, non filtré, réfrigéré, gris clair. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, Green Ticker™, fonctionnement mains libres, haute efficacité, flux laminaire, système de vidange. Fournie avec un robinet Flexi-Guard® StreamSaver™. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation électronique du robinet par bouton-poussoir frontal et latéral. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4;CSA C22.2 n° 120
    • Homologué UL

    Caractéristiques:

    • Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile ; fontaine à eau facile à utiliser grâce à sa barre de poussée
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Le compresseur haute performance et l'isolation réduisent considérablement la consommation d'énergie.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Le diffuseur d'eau Flexi-Guard StreamSaver™ est doté d'une protection buccale antimicrobienne flexible qui protège contre les blessures et les micro-organismes et réduit le gaspillage d'eau.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EZSTLG8WSSK_LK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.06
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)36.75
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire