Fontaine à eau ezH2O® avec parois souples intégrées, en acier inoxydable non filtré et non réfrigéré. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de vidange. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation mécanique par bouton frontal. Installation murale (cadre/plaque encastrés), pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.
Conformité:
- Approuvé par le Massachusetts (MA)
- ADA et ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 N° 120 GreenSpec®
- NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb)
- UL 399
Caractéristiques
- Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile ; fontaine à eau facile à utiliser grâce à son bouton-poussoir.
- Le débit de remplissage est de 1,5 GPM
- Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
- Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
- Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
- Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
- Conçu pour une utilisation en intérieur