Publier vos produits
GE12521L3_4 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Drop-in Sink with Left Drain
GE12521L3_4 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Drop-in Sink with Left Drain
GE12521L3_4 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Drop-in Sink with Left Drain
    Elkay

    GE12521L3_4 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Drop-in Sink with Left Drain

    Traduit par Google,

    Évier à encastrer Dayton® en acier inoxydable, 63,5 cm x 54 cm x 13,7 cm, avec bonde à gauche. Fabriqué en acier inoxydable 300 de calibre 22 avec une finition satinée, il est doté d'une bonde à l'arrière gauche et de patins uniquement au fond.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • CONFORME AUX NORMES ADA : Ce produit est conforme aux normes ADA lorsqu'il est correctement installé.
    • INSTALLATION À ENCASTRABLE : L’évier est installé au-dessus du plan de travail, une solution idéale si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord aux finitions soignées.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE SÉRIE 300 : Conception robuste pensée pour répondre aux exigences d’une utilisation quotidienne. SILENCIEUX : Coussinets insonorisants minimisant le bruit et les vibrations pour un confort optimal à l’évier.
    • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • GRANDE CAPACITÉ : Les parois droites confèrent à l’évier un fond plat et offrent plus d’espace utile pour empiler, faire tremper et laver la vaisselle ; facile à nettoyer
    • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2"
    Spécification
    • keywords: DAYTON, rear drain, offset drain, off set drain, ADA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GE12521L3_4
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsDayton
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.37
    • Largeur (pouces)21.25
    • Profondeur (pouces)25
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)6.41
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers