Publier vos produits
GECR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
GECR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
GECR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
GECR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    GECR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Traduit par Google,

    Évier double encastrable Celebrity® en acier inoxydable, 84 x 54 x 13,7 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 20 avec une finition satinée brossée, il est doté d'une bonde centrale arrière et de patins de fond uniquement.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • CONFORME AUX NORMES ADA : Ce produit est conforme aux normes ADA lorsqu'il est correctement installé.
    • INSTALLATION À ENCASTRER : L’évier est installé au-dessus du plan de travail, une solution idéale si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord aux finitions soignées.
    • DEUX BOLS DE MÊME TAILLE : Utilisez les bols indépendamment pour laver, faire tremper, rincer, sécher et effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUGE 20 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 20 de qualité supérieure pour une durabilité, des performances et une finition exceptionnelles au quotidien.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal à l'évier.
    • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    • PRÊT POUR LE BROYEUR D'ÉGOUTS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standard, sous réserve d'espace.
    Spécification
    • keywords: rear drain, offset drain, off set drain, ADA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GECR33211_4
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsCelebrity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.37
    • Largeur (pouces)21.25
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers