Publier vos produits
LK4400BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4400BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4400BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4400BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4400BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O® Bottle Filling Station Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® extérieure sur pied, sans filtration ni réfrigération. Caractéristiques : robustesse, résistance au vandalisme, flux laminaire, acier inoxydable série 300. Activation par bouton mécanique. Montage au sol/autoportant, pour une utilisation extérieure, desservant une seule station.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb)
    • NSF REG4
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CSA B45.4

    Caractéristiques

    • Le matériau de base résistant à la corrosion offre une protection optimale contre les intempéries.
    • Construction robuste avec vis inviolables résistantes aux taches et à la corrosion
    • Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Options résistantes au gel disponibles
    • Disponible en 4 finitions exceptionnelles
    • Idéal pour une utilisation en extérieur
    Spécification
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK4400BFEVG_BLU_BLK_GRY
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsOutdoor tubular
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)64
    • Largeur (pouces)14
    • Profondeur (pouces)14
    En rapport
    • Poids net (Lbs)88
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers