Publier vos produits
LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel
LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel
LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel
    Elkay

    LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel

    Traduit par Google,

    Robinet de cuisine monotrou Allure avec poignée à levier en acier inoxydable satiné. Débit de 1,5 GPM (gallons par minute). Fabriqué en acier inoxydable avec une cartouche à disque céramique. Nécessite un trou de robinetterie.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.18.1
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B125.1
    • Liste CEC

    Caractéristiques:

    • CONFORME À L'ADA : Le robinet est conforme à l'ADA
    • CONFORME AUX NORMES SANS PLOMB : Certifié et testé selon les normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372 afin de répondre à toutes les réglementations fédérales et étatiques relatives aux produits à faible teneur en plomb ou sans plomb.
    • FAIBLE DÉBIT : Comprend des fonctions d'économie d'eau
    • BEC ROTATIF À 360° : Le bec pivote à 360° ; idéal pour une utilisation dans les îlots de cuisine et les éviers de bar/préparation.
    • 1 TROU DE ROBINET : Robinet conçu pour être installé avec un seul trou de robinetterie.
    • ÉPAISSEUR MAXIMALE DE 6,35 CM (2-1/2") : Ce robinet peut être installé sur des comptoirs d'une épaisseur maximale de 6,35 cm (2-1/2").
    Spécification
    • keywords: ALLURE, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK7921SSS
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsAllure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)14.12
    • Largeur (pouces)9
    • Profondeur (pouces)4.25
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)5.61
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries