Publier vos produits
LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece
Elkay

LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece

Traduit par Google,

Bonde de vidange de 3-1/2 po avec panier crépine en acier inoxydable et tuyau de vidange coudé. Dimensions hors tout : 15-13/16 po x 4-5/8 po x 9-1/16 po. Corps en acier inoxydable, tuyau de vidange en laiton.

Conformité:

  • ASME A112.18.2/CSA B125.2

Caractéristiques:

  • Cordier décalé en laiton chromé LKADOS
  • PASSOIRE ET BOUCHON : La passoire retient les aliments et les déchets avant qu’ils ne s’écoulent dans l’évier. Utilisez le bouchon pour remplir l’évier d’eau pour laver et faire tremper la vaisselle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.LKAD35
  • Famille de produitsACCESSORY
  • Groupe de produitsDrains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9.06
  • Largeur (pouces)4.62
  • Profondeur (pouces)15.81
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)1.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers