Publier vos produits
LKAV3021LS Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Lustrous Steel
LKAV3021LS Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Lustrous Steel
LKAV3021LS Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Lustrous Steel
LKAV3021LS Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Lustrous Steel
LKAV3021LS Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Lustrous Steel
LKAV3021LS Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Lustrous Steel
    Elkay

    LKAV3021LS Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Lustrous Steel

    Traduit par Google,
    Robinet de bar monotrou Elkay Avado avec poignée à levier en acier lustré
    Spécification
    • SINGLE-HANDLE OPERATION: Handle rotates 45° forward and backward.

      CERAMIC DISC CARTRIDGE: Provides durable and reliable performance; removable for easy replacement.

      ONE FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole.

      OPTIONAL ESCUTCHEON INCLUDED: Cover plate allows for multiple types of installations.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LKAV3021LS
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsAvado
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12.19
    • Largeur (pouces)6.38
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries