Publier vos produits
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
    Elkay

    LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet

    Traduit par Google,

    Robinet à filtre pour boissons Avado® à levier unique. Ce robinet est en laiton et possède une valve à disque céramique. Il nécessite un trou de robinetterie.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 61 (Q≤1)
    • NSF 372 (sans plomb)
    • Accessoire : NSF 42 NSF 53 NSF 401
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.18.1
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • FILTRATION INTÉGRÉE : Une hydratation plus saine est à portée de main grâce à un robinet à eau filtrée dans la cuisine, le bar ou la buanderie.
    • SYSTÈME TOUT-EN-UN : Aucun achat supplémentaire à prévoir – le filtre et tout le nécessaire pour l’installation sont inclus.
    • Bec verseur en col de cygne : Sa forme relevée facilite le remplissage de grands récipients comme les casseroles, les carafes à café, les vases et les gamelles pour animaux.
    • INSTALLATION DU FILTRE GAIN DE PLACE : Le filtre se fixe à la paroi du meuble sous l’évier afin de garder la zone de l’évier et l’espace sous l’évier dégagés.
    • EAU FILTRÉE : Le filtre est testé et certifié conforme aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 afin de réduire la présence de PFOA/PFOS (PFAS), de plomb, de microplastiques et plus encore.
    • EAU FROIDE UNIQUEMENT : Le robinet à boissons se raccorde à l’arrivée d’eau froide. Elkay® propose une gamme de robinets de cuisine élégants assortis à ce robinet à boissons.
    • UN SEUL TROU DE ROBINET : Le robinet à boissons est conçu pour être installé à l'aide d'un trou de robinet secondaire situé à côté du robinet principal.
    • RÉDUISEZ LES DÉCHETS : Contribuez à un monde plus propre en éliminant les bouteilles d'eau en plastique à usage unique qui finissent par polluer les cours d'eau.
    • FILTRE LONGUE DURÉE DE VIE : Le filtre à changement rapide a une durée de vie d'environ un an, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent tout en fournissant une eau plus propre et au meilleur goût.
    • CARTOUCHE À DISQUE CÉRAMIQUE : Offre des performances durables et fiables ; amovible pour un remplacement facile
    • CONFORME AUX NORMES SANS PLOMB : Certifié conforme aux normes NSF/ANSI 61 et 372 pour répondre à toutes les réglementations fédérales et étatiques relatives aux produits à faible teneur en plomb ou sans plomb.
    • DÉBIT : Le débit maximal est de 1,5 GPM
    Spécification
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LKAV71FCR_MB_LS
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsAvado
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12.93
    • Largeur (pouces)1.73
    • Profondeur (pouces)7.13
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers