Publier vos produits
LKD2432C Elkay 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Arc Tube Spout and 2-5/8" Lever Handles + 8" Spout Reach Chrome
LKD2432C Elkay 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Arc Tube Spout and 2-5/8" Lever Handles + 8" Spout Reach Chrome
LKD2432C Elkay 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Arc Tube Spout and 2-5/8" Lever Handles + 8" Spout Reach Chrome
    Elkay

    LKD2432C Elkay 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Arc Tube Spout and 2-5/8" Lever Handles + 8" Spout Reach Chrome

    Traduit par Google,
    Elkay 8" Centerset Dissimulé Deck Mount Robinet avec Arc Tube Bec et 2-5/8" Poignées à Levier Chrome
    Spécification
    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      LOW FLOW: Includes water-saving features.

      REMOVABLE CARTRIDGE: Allows for easy repair and replacement of cartridge.

      FULLY ROTATING SPOUT: Spout rotates a full 360 degrees; perfect for use in kitchen islands and bar/prep sinks.

      3 FAUCET HOLES: Faucet designed to be installed using three faucet holes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LKD2432C
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsFood Service
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)17
    • Largeur (pouces)9
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord