Publier vos produits
LMABFDWSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LMABFDWSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LMABFDWSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LMABFDWSSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® avec distributeur d'eau filtrée, conforme aux normes ADA et à activation mécanique. Fabriquée en acier inoxydable non réfrigéré. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, activation mécanique, système de vidange et contrôle visuel du filtre. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage avec activation mécanique du robinet par poussoir frontal et latéral. Installation murale, usage intérieur, pour une station. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 N° 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Fontaine à eau sans contact, activée par capteur, conçue pour une utilisation facile ; le robinet à eau à activation mécanique continue de fournir de l’eau même en cas de coupure de service.
    • Le débit de remplissage est de 1,5 GPM
    • Moniteur visuel de filtre avec indicateur d'état LED signalant quand un changement de filtre est nécessaire
    • Le filtre de 3 000 gallons est testé et certifié conforme aux normes NSF/ANSI 42 et 53 pour la réduction du plomb, des kystes, des particules de classe I, ainsi que du goût et de l'odeur de chlore.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
    • Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Le masque à bulles Flexi-Guard offre un protège-bouche antimicrobien flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur
    Spécification
    • keywords: EZH2O, Hydration, EMABF, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LMABFDWSSK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEMAB Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.75
    • Largeur (pouces)18.5
    • Profondeur (pouces)17.88
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire