Publier vos produits
LMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Filtered Non-Refrigerated Stainless
LMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Filtered Non-Refrigerated Stainless
LMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Filtered Non-Refrigerated Stainless
LMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LMASMB Elkay ezH2O® Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles ezH2O® à montage mural, alimentée par batterie, avec filtration et boîtier en acier inoxydable non réfrigéré. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau Green Ticker™, flux laminaire, système de vidange, contrôle visuel du filtre. Activation par bouton-poussoir. Installation murale, usage intérieur, pour 1 station.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372

    Caractéristiques

    • Bouton-poussoir mécanique conçu pour les applications à faible profondeur de mur, dans les zones non desservies par l'électricité.
    • Le débit de remplissage est de 1,5 GPM
    • Moniteur visuel de filtre avec indicateur d'état LED signalant quand un changement de filtre est nécessaire
    • Le filtre de 500 gallons est testé et certifié conforme aux normes NSF/ANSI 42 et 53 pour la réduction du plomb, des kystes, des particules de classe I, ainsi que du goût et de l'odeur de chlore.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
    • Compatible avec un refroidisseur à distance
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur

    Spécification
    • keywords: ezh20, bottle filler, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LMASMB
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)25.88
    • Largeur (pouces)6.25
    • Profondeur (pouces)17.88
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)19
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord