Publier vos produits
LR25221_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR25221_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR25221_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR25221_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR25221_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR25221_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    LR25221_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Traduit par Google,

    Évier à encastrer Lustertone® Classic en acier inoxydable, 63,5 cm x 55,9 cm x 20,6 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée brillante, il est doté d'une bonde centrale et de patins latéraux et de fond.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte une utilisation quotidienne. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • INSTALLATION À ENCASTRER : L’évier est installé au-dessus du plan de travail, une solution idéale si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord aux finitions soignées.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
    • GRANDE CAPACITÉ : Les parois droites confèrent à l’évier un fond plat et offrent plus d’espace utile pour empiler, faire tremper et laver la vaisselle ; facile à nettoyer
    • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 30 pouces.
    Spécification
    • key words: GOURMET, QUICK CLIP, 2522, 25 x 22, 25x22, Lustertone, LRQ25223
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LR25221_5_MR2
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.12
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)25
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers