Publier vos produits
LRAD1919551_3_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 5-1/2" Single Bowl Drop-in ADA Sink
LRAD1919551_3_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 5-1/2" Single Bowl Drop-in ADA Sink
    Elkay

    LRAD1919551_3_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 5-1/2" Single Bowl Drop-in ADA Sink

    Traduit par Google,
    Évier Lustertone® Classic en acier inoxydable, 49,5 x 48,3 x 14 cm, à une cuve, conforme aux normes ADA. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée brillante, il est doté d'une bonde centrale arrière et de patins uniquement au fond.
    Conformité:
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • IPC
    • NPCC

    Caractéristiques:

    • CONFORME AUX NORMES ADA : Ce produit est conforme aux normes ADA lorsqu'il est correctement installé.
    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte une utilisation quotidienne. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • INSTALLATION ENCASTRÉE : Le lavabo est conçu pour une installation encastrée, ce qui en fait un élément central de votre pièce.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • TECHNOLOGIE Sound Guard® : De larges coussinets améliorent l'insonorisation pour un confort acoustique optimal à l'évier.
    • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2"
    Spécification
    • keywords:rear drain, offset drain, off set drain

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LRAD1919551_3_MR2_OS4
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)19.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Poids net (Lbs)11.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers