Publier vos produits
LTR46221_4_6 Lustertone® Classic Stainless Steel 46" x 22" x 7-5/8" Triple Bowl Drop-in Sink
LTR46221_4_6 Lustertone® Classic Stainless Steel 46" x 22" x 7-5/8" Triple Bowl Drop-in Sink
LTR46221_4_6 Lustertone® Classic Stainless Steel 46" x 22" x 7-5/8" Triple Bowl Drop-in Sink
LTR46221_4_6 Lustertone® Classic Stainless Steel 46" x 22" x 7-5/8" Triple Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    LTR46221_4_6 Lustertone® Classic Stainless Steel 46" x 22" x 7-5/8" Triple Bowl Drop-in Sink

    Traduit par Google,

    Évier encastrable à trois cuves Lustertone® Classic en acier inoxydable, dimensions : 117 cm x 56 cm x 19,4 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée brillante, il est doté d’une bonde centrale et de patins uniquement au fond.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques

    • FINITION RÉPARABLE : La finition résiste aux rayures, même en cas d'utilisation intensive. Les rayures profondes sont réparables. Le grain lustré reflète la lumière uniformément pour un brillant intense.
    • INSTALLATION À ENCASTRER : L’évier est installé au-dessus du plan de travail, une solution idéale si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord aux finitions soignées.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
    • BONDE CENTRALE : La bonde est idéalement placée au centre de l’évier.
    • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    Spécification
    • Keywords:GOURMET, Lustertone
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LTR46221_4_6
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.65
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)46
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)36
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers