Publier vos produits
LVRC8WSPRO-FSR5 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Clr Refrig Ultra-Cap Lead+Sed Preflt SS
LVRC8WSPRO-FSR5 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Clr Refrig Ultra-Cap Lead+Sed Preflt SS
LVRC8WSPRO-FSR5 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Clr Refrig Ultra-Cap Lead+Sed Preflt SS
LVRC8WSPRO-FSR5 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Clr Refrig Ultra-Cap Lead+Sed Preflt SS
    Elkay

    LVRC8WSPRO-FSR5 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Clr Refrig Ultra-Cap Lead+Sed Preflt SS

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles connectée Elkay Pro Filtration® résistante au vandalisme et conforme aux normes ADA. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Fournie avec un robinet antivandalisme. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation mécanique par bouton frontal. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant une station.

    Caractéristiques

    • Système haute performance : Compatible exclusivement avec les filtres Elkay Pro Filtration pour une eau potable plus sûre
    • Changement de filtre plus rapide : remplacez les filtres facilement et plus efficacement par le haut de l’appareil.
    • Gain de temps et de ressources : la partie supérieure de l'appareil abrite à la fois un préfiltre à sédiments de première étape et un filtre à contaminants longue durée pour une maintenance simplifiée.
    • Filtre ultra-capacité inclus : le filtre Elkay Pro Filtration de 10 000 gallons est testé et certifié conforme aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 pour réduire le plomb, les microplastiques et autres polluants ; idéal pour les zones à fort passage.
    • Reconnaissance automatique du filtre : le système de filtration Elkay Pro reconnaît le nouveau filtre et réinitialise automatiquement les voyants d’état du filtre, réduisant ainsi le temps d’installation.
    • Rinçage automatique des filtres : le système détecte les filtres nouvellement installés et effectue un rinçage automatique afin de réduire le temps d’installation et d’éliminer les débris et l’air du circuit d’eau.
    • Ne manquez plus jamais un changement de filtre : l’indicateur de durée de vie du filtre, intuitif et doté d’un écran LCD bleu, inspire confiance aux utilisateurs qui peuvent facilement visualiser la capacité restante du filtre.
    • Conception surélevée résistante au vandalisme : une élégante structure en acier inoxydable allie fonctionnalité innovante et esthétique moderne et minimaliste.
    • Unités connectées intelligentes : Gagnez du temps et des ressources en suivant l’état du filtre, en contrôlant les performances, en anticipant la maintenance et en rinçant l’unité à distance.
    • Choix durable : Buvez de l’eau de manière durable ; consultez le nombre de bouteilles d’eau en plastique de 59 cl (20 onces) évitées grâce à l’affichage de l’appareil.
    • Économe en énergie et en coûts : Système de réfrigération hermétique permettant de réaliser des économies d'énergie et de réduire les coûts d'exploitation
    • Bassin plus propre : Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante
    Spécification
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LVRC8WSPRO-FSR5
    • Famille de produitsFILTRATION
    • Groupe de produitsezH20 Liv Pro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)46.88
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)18.38
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)79
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire