Fontaine à eau ezH2O® résistante au vandalisme avec refroidisseur simple, en acier inoxydable non réfrigéré et filtré. Caractéristiques : filtration, indicateur de niveau Green Ticker™, flux laminaire, système de vidange, résistance au vandalisme, indicateur visuel de niveau de filtre. Fournie avec un robinet à eau résistant au vandalisme. Bouton de remplissage électronique et bouton d'activation mécanique du robinet à eau en façade. Fixation murale, pour une utilisation intérieure et extérieure, desservant une station. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.
Conformité:
- ADA et ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- CAN/CSA C22.2 n° 120
- GreenSpec®
- NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
- UL 399
Caractéristiques:
- Idéal pour les installations à usage intensif telles que les établissements d'enseignement et de loisirs
- Activation par bouton-poussoir résistante au vandalisme pour le remplissage des bouteilles et la fontaine à eau
- Le débit de remplissage est de 1,5 GPM
- Moniteur visuel de filtre avec indicateur d'état LED signalant quand un changement de filtre est nécessaire
- Le filtre de 3 000 gallons est certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
- Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
- Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
- Les fontaines à eau résistantes au vandalisme sont dotées d'un capot de protection intégré chromé afin d'empêcher toute contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de falsification.
- Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure