Station de remplissage de bouteilles ezH2O® résistante au vandalisme et fontaine à deux niveaux, en acier inoxydable non réfrigéré avec filtration. Caractéristiques : filtration.
Flux laminaire, évacuation réelle, eau ambiante, activation mécanique, résistant au vandalisme. Fourni avec un robinet antivandalisme. Bouton de remplissage de bouteille mécanique avec activation du robinet frontal mécanique. Le produit est conçu pour une installation murale, pour une utilisation intérieure et extérieure, et dessert 2 stations.
Conformité:
- ADA et ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
Caractéristiques:
- Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçue pour une utilisation facile, activation par barre de poussée facile à manipuler (bulleur).
- Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif.
- Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
- Moniteur visuel de filtre avec indicateur LED d'état signalant la nécessité d'un changement de filtre.
- Le filtre de 3 000 gallons est certifié NSF 42 et 53 pour le plomb, les particules de classe 1, le chlore, la réduction du goût et des odeurs.
- Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
- Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
- Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
- Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile, fontaine à eau facile à actionner par simple pression sur une barre.
- Conçu pour une utilisation en intérieur.