Publier vos produits
LZLMSN-EDFPVM214DK ezH2O® VR Mechanical Bottle Filling Station w/Integral Soft Sides® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZLMSN-EDFPVM214DK ezH2O® VR Mechanical Bottle Filling Station w/Integral Soft Sides® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZLMSN-EDFPVM214DK ezH2O® VR Mechanical Bottle Filling Station w/Integral Soft Sides® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® VR avec parois latérales souples intégrées, eau filtrée, sans réfrigération, en acier inoxydable. Caractéristiques : eau à température ambiante, eau filtrée, plaque arrière incluse, flux laminaire, résistance au vandalisme, nouveauté, activation mécanique. Fournie avec un robinet antivandalisme. Bouton de remplissage mécanique des bouteilles et bouton d'activation du robinet frontal. Fixation murale (cadre/plaque encastrés), pour une utilisation intérieure et extérieure, desservant 1 station.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401

    Caractéristiques

    • Conception à bouton-poussoir mécanique, pour les zones non desservies par l'électricité.
    • Activation par bouton-poussoir résistante au vandalisme pour le remplissage des bouteilles et la fontaine à eau
    • Le débit de remplissage est de 1,0 GPM
    • Le filtre de 3 000 gallons est testé et certifié conforme aux normes NSF/ANSI 42 et 53 pour réduire le plomb, les kystes, les particules de classe 1, ainsi que le goût et l’odeur de chlore.
    • Le filtre est testé et certifié conforme à la norme NSF/ANSI 401 pour la réduction des microplastiques.
    • Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Les fontaines à eau résistantes au vandalisme sont dotées d'un capot de protection intégré chromé afin d'empêcher toute contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de falsification.
    • Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure
    Spécification
    • keywords: EZH2O, HYDRATION, BOTTLE FILL, EZLMSN-EDFPVM214DK

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lzlmsn-edfpvm214dk
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)34.62
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)19.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord