Publier vos produits
LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau filtrée et réfrigérée, montage mural, activation mains libres, conforme aux normes ADA, finition granit gris clair. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), pour une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : filtration, activation mains libres, indicateur visuel de niveau de filtre. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Activation du robinet par capteur électronique. Installation murale, usage intérieur, pour 1 poste de distribution. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 n° 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Un design attrayant et contemporain s'accorde avec l'architecture moderne
    • Les unités sans contact, activées par capteur, sont conçues pour une utilisation facile.
    • Les unités sans contact, activées par capteur, sont conçues pour une utilisation facile et une hygiène améliorée.
    • Le drain intégré exclusif sans fixation réduit l'accumulation de débris et facilite le nettoyage.
    • Système de filtration certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
    • Les unités filtrées affichent l'état du filtre pour une notification facile de l'expiration.
    • Le revêtement en vinyle est durable et esthétique.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur
    Spécification
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZO8L
    • Famille de produitsCOOLER
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)19.81
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)18.38
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)48
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine